Redukce NPFC-RS-G14-G18-MF

8142594

GTIN 4052568568276

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Pneumatické připojení 2
G1/8
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar