Redukce NPFC-RS-G12-G38-MF
8142598
GTIN 4052568568313
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Pneumatické připojení 2
G3/8
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar