Redukce NPFC-RS-G34-G38-MF
8142600
GTIN 4052568568337
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
Pneumatické připojení 2
G3/8
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar