Redukce NPFC-RS-G1-G12-MF
8142601
GTIN 4052568568344
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1
Pneumatické připojení 2
G1/2
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar