Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10
8144598
GTIN 4052568581138
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M7
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Tvar
přímý tvar
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
4 mm