Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQE-DK-G18-Q4-F1A-P10
8144599
GTIN 4052568581145
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Tvar
přímý tvar
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
3 mm