Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10

8144606

GTIN 4052568581213

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Tvar
přímý tvar
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
7 mm