Elektromagnetická cívka VACF-B-R4-1L
8150877
GTIN 4052568633677
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
24 V DC: 3,4 W
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-20 - 50 °C - pro montáž do bloku