Vakuový ejektor OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-R8
8152243
GTIN 4052568639143
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.45 mm
Max. podtlak
89 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
4 l/min