Vakuový ejektor OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-R8
8152244
GTIN 4052568639150
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.7 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
17 l/min