Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LS-T-M5-Q6-F1A

8157629

GTIN 4052568589684

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrcení na přívodu vzduchu
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
100 l/min
Velikost klíče
9 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-6
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací