Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LS-T-M5-Q4-F1A
8157630
GTIN 4052568589691
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrcení na přívodu vzduchu
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
85 l/min
Velikost klíče
9 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-4
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací