Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

11/2025 - Výrobek je výběhový.

09/2026 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

09/2026 - Poznámka: požadované zboží již není k dispozici. Vyberte si prosím z dostupných alternativ.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Jednosměrné škrticí ventily

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-R12-Q12-F1A

8157631

GTIN 4052568589905

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
1200 l/min
Velikost klíče
24 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-12
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací