Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-M5-Q6-F1A
8157641
GTIN 4052568589998
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
105 l/min
Velikost klíče
9 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-6
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací