Jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-M5-Q4-F1A

8157642

GTIN 4052568590000

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
90 l/min
Velikost klíče
9 mm
Připojení pneumatiky 1
QS-4
Nastavovací prvek
otočná hlavice s aretací