Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQE-L-M5-Q4-F1A-P10

8158775

GTIN 4052568599027

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Tvar
tvar L
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
2.3 mm