Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQE-L-M7-Q6-F1A-P10

8158778

GTIN 4052568599058

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M7
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Tvar
tvar L
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
2.3 mm