Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10
8158782
GTIN 4052568599096
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit R1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Tvar
tvar L
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
6.5 mm