Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQE-L-R14-Q6-F1A-P10
8158783
GTIN 4052568599102
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Vnější závit R1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Tvar
tvar L
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
4 mm