Spojka s nástrčnými koncovkami NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10
8158794
GTIN 4052568599218
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Tvar
přímý tvar
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
9.3 mm