Spojka T s nástrčnými koncovkami NPQE-T-Q4-E-F1A-P10

8158800

GTIN 4052568599270

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Tvar
tvar T
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
2.3 mm