Spojka Y s nástrčnými koncovkami NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10
8158806
GTIN 4052568599324
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Tvar
tvar Y
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
8.2 mm