Čidlo průtoku SFAB-10U-WQ6-PNLK-PNVBA-M12
8162825
GTIN 4052568594671
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
10 l/min
Provozní médium
stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - oxid uhličitý - dusík
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Pneumatické připojení
pro hadici s vnějším Ø 6 mm