Čidlo průtoku SFAB-200U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12

8162830

GTIN 4052568594725

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
200 l/min
Provozní médium
stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - oxid uhličitý - dusík
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Pneumatické připojení
pro hadici s vnějším Ø 10 mm