Ovladač pro servomotory CMMT-ST-C8-1C-MP-S0

8163946

GTIN 4052568631956

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovité napětí silového napájení, DC
24 V - 48 V
Jmenovitý výstupní proud
8 A
Připojení průmyslové sítě
EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET
Bezpečnostní funkce
„Bezpečné vypnutí točivého momentu“ (STO) - Bezpečné zastavení 1 s časovým řízením (SS1-t)