Elektromagnetický ventil VUVG-L10-T32H-AT-M5-1H2L-F1A

8164325

GTIN 4052568611859

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
150 l/min
Pneumatický pracovní výstup
M5
Druh ovládání
elektrick.