Elektromagnetický ventil VUVG-L14-T32U-AT-G18-1H2L-F1A
8164553
GTIN 4052568612252
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
590 l/min
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.