Elektromagnetický ventil VUVG-L14-T32H-AT-G18-1H2L-F1A

8164555

GTIN 4052568612276

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
590 l/min
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.