Válec dle norem DSBC-32-400-D3-PPSA-N3

8165446

GTIN 4052568597825

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
400 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách