Válec dle norem DSBC-50-400-D3-PPSA-N3
8165588
GTIN 4052568597900
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
400 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách