Válec dle norem DSBC-100-50-D3-PPVA-N3
8165658
GTIN 4052568598105
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách