Hadice z plastu PUN-H-SF-6X1,25-SW

8167899

GTIN 4052568623371

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
6 mm
Vnitřní Ø
3.5 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 13 bar
Okolní teplota
-35 °C - 80 °C