Hadice z plastu PUN-H-SF-18X3,4-BL-25

8167912

GTIN 4052568623593

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
18 mm
Vnitřní Ø
11.2 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 13 bar
Okolní teplota
-35 °C - 80 °C