Hadice z plastu PUN-H-SF-22X4,3-SW-25
8167914
GTIN 4052568623616
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
22 mm
Vnitřní Ø
13.4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 13 bar
Okolní teplota
-35 °C - 80 °C