Hadice z plastu PUN-H-SF-25X4,85-SW-25
8167917
GTIN 4052568623647
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
25 mm
Vnitřní Ø
15.3 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 13 bar
Okolní teplota
-35 °C - 80 °C