Elektromagnetický ventil VUVG-L18-T32U-AT-G14-1H2L-F1A
8172831
GTIN 4052568617837
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
970 l/min
Pneumatický pracovní výstup
G1/4
Druh ovládání
elektrick.