Elektromagnetický ventil VUVG-L18-T32H-AT-G14-1H2L-F1A

8172833

GTIN 4052568617851

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
950 l/min
Pneumatický pracovní výstup
G1/4
Druh ovládání
elektrick.