Předřadný řídicí ventil VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1C3-EX4-M

8178212

GTIN 4052568630256

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
50 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Provozní tlak
-0.9 bar - 8 bar