Spojovací kabely NEBM-L15G24-ES-5-LE24

8178803

GTIN 4052568633387

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
4× zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
připojovací obrazec L15
Elektrické připojení 2, druh připojení
4× kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
5 m