Kabel pro motor NEBM-L5G14-EH-7.5-Q6N-LE12

8181676

GTIN 4052568640637

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
hybridní zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
připojovací obrazec L5
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
7.5 m