Čidla tlaku SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M8
8186653
GTIN 4052568624668
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
0 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
10 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104