Regulátory polohy CMSH-S-VDE1-D-A-AL-G14-C1M20-HA-V2
8186699
GTIN 4052568625313
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Okolní teplota
-40 °C - 80 °C
Analogové vstupy, rozsah signálu
4 - 20 mA s HART
Provozní tlak
1.4 bar - 8 bar