Vakuový ejektor VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A

8187682

GTIN 4052568634728

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.45 mm
Max. podtlak
88 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
6.2 l/min