Vakuový ejektor VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A

8187684

GTIN 4052568634742

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
89 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
25 l/min