Spojovací kabely NEBC-D8G4-ES-0.5-N-S-R3G4-ET
8188943
GTIN 4052568781194
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M8x1, s kódováním D dle EN 61076-2-114
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
RJ45 podle IEC 60603-7-3
Délka kabelu
0.5 m