Spojovací kabely NEBC-R3G4-ES-5-N-S-R3G4-ET

8188954

GTIN 4052568781484

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika
RJ45 podle IEC 60603-7-3
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
RJ45 podle IEC 60603-7-3
Délka kabelu
5 m