Spojovací kabely NEBC-R3G4-ES-7.5-N-S-R3G4-ET
8188955
GTIN 4052568781491
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika
RJ45 podle IEC 60603-7-3
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
RJ45 podle IEC 60603-7-3
Délka kabelu
7.5 m