Pohony s ozubeným řemenem ELGD-TB-KF-60-500-0H-PU2

8192346

GTIN 4052568644925

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
60
Max. posuvová síla Fx
350 N
Opakovatelná přesnost
±0,04 mm