Pohony s ozubeným řemenem ELGD-TB-KF-80-200-0H-PU2

8192354

GTIN 4052568645007

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
80
Max. posuvová síla Fx
800 N
Opakovatelná přesnost
±0,04 mm