Pohony s ozubeným řemenem ELGD-TB-KF-80-600-0H-PU2

8192357

GTIN 4052568645038

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
80
Max. posuvová síla Fx
800 N
Opakovatelná přesnost
±0,04 mm